(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
2-Pin to 3-Pin Conversion Plug SS-15

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of SS-15

  • Product Type
    Related Products
  • Other
    Option
  • Specifications
    Standard: 15 A - 125 V
  • JAN Code
    4989833055158
Part Number
SS-15
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

254,873 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· A conversion plug with ground for converting 3-prong plugs to 2-prong.

Specifications of SS-15

  • Product Type
    Related Products
  • Other
    Option
  • Specifications
    Standard: 15 A - 125 V
  • JAN Code
    4989833055158
Part Number
SS-15
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

254,873 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1