(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Compatible Insert]TTP type
[Clamp Screw]LRIS-4*10PW/LRIS-4*12PW/LRIS-4*10
Part Number |
---|
TTPL08 |
TTPL10 |
TTPL12 |
TTPL12GX |
TTPL16 |
TTPL16H |
TTPL20F |
TTPR08 |
TTPR10 |
TTPR12 |
TTPR12GX |
TTPR16 |
TTPR16H |
TTPR20F |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Selfishly | Dimension h (mm) | Dimension b (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension h1 (mm) | Dimension h2 (mm) | Part: clamp screw | Part: wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,285,973 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | Left-hand | 8 | 10 | 120 | 8 | 4 | LRIS-4 * 10PW | CLR-15S | ||
3,285,973 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | Left-hand | 10 | 10 | 120 | 10 | 2 | LRIS-4 * 10PW | CLR-15S | ||
3,285,973 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | Left-hand | 12 | 12 | 120 | 12 | 0 | LRIS-4 * 12PW | CLR-15S | ||
3,285,973 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | Left-hand | 12 | 12 | 85 | 12 | 0 | LRIS-4 * 12PW | CLR-15S | ||
4,321,845 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | Left-hand | 16 | 16 | 120 | 16 | 0 | LRIS-4 * 12PW | CLR-15S | ||
4,321,845 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | Left-hand | 16 | 16 | 100 | 16 | 0 | LRIS-4 * 12PW | CLR-15S | ||
4,740,180 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | Left-hand | 20 | 20 | 80 | 20 | 0 | LRIS-4 * 10 | LLR-25S-20 * 65 | ||
3,285,973 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | Right-hand | 8 | 10 | 120 | 8 | 4 | LRIS-4 * 10PW | CLR-15S | ||
3,285,973 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | Right-hand | 10 | 10 | 120 | 10 | 2 | LRIS-4 * 10PW | CLR-15S | ||
3,285,973 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | Right-hand | 12 | 12 | 120 | 12 | 0 | LRIS-4 * 12PW | CLR-15S | ||
3,285,973 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | Right-hand | 12 | 12 | 85 | 12 | 0 | LRIS-4 * 12PW | CLR-15S | ||
4,321,845 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | Right-hand | 16 | 16 | 120 | 16 | 0 | LRIS-4 * 12PW | CLR-15S | ||
4,321,845 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | Right-hand | 16 | 16 | 100 | 16 | 0 | LRIS-4 * 12PW | CLR-15S | ||
4,740,180 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | Right-hand | 20 | 20 | 80 | 20 | 0 | LRIS-4 * 10 | LLR-25S-20 * 65 |
Loading...Tải…
Applicable tip | TTP type |