(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Long Square End Mill [4AEL (APEL4000)] (Part Number)

Long Square End Mill [4AEL (APEL4000)]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      968,920VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Long Square End Mill [4AEL (APEL4000)]:Related Products

Part Number
4AEL 020 080 645
4AEL 030 150 660
4AEL 040 200 670
4AEL 050 250 680
4AEL 060 200 670
4AEL 060 250 680
4AEL 080 300 890
4AEL 080 350 890
4AEL 100 350 AA0
4AEL 100 450 AB0
4AEL 120 400 CB0
4AEL 120 500 CB0
4AEL 120 600 CC0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade Length(l1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

968,920 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 28645

1,013,591 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 315660

988,966 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 420670

1,124,130 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 525680

1,070,294 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 620670

1,124,130 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 625680

1,356,087 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 830890

1,441,994 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 835890

1,710,606 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 103510100

2,025,609 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 104510110

2,131,562 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 124012110

2,230,074 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 125012110

2,415,068 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 126012120

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of flutes(sheet) 4 Type Square Coating TiAlN
Helix Angle(°) 30° Material Type Hard Metal