(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pipe Vice

Pipe Vice
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,361,723VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・A special Vise that fixes a Pipe or a round bar by engaging them. Fixed on bench or Use installed on work bench.
・The jaw part is designed considering the engagement of the pipe, and it provides powerful tightening force when screwing and bending with special heat treatment.

Part Number
HS-PV1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,361,723 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pipe Diameter(mm) 85

Please check the type/dimensions/specifications of the part HS-PV1 in the Pipe Vice series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HS-PV1 trong chuỗi Pipe Vice.