(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Gyiyomi General Torch

Gyiyomi General Torch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      856,951VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・45 Degree Angle Design for Safety
・Connector Type that is easy to connect with butane gas
・It is used for various purposes such as copper welding, metal heating, Brass forging, wooden pattern

Part Number
KBTH-20136
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

856,951 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Torch Specifications Medium Size Full Length A(mm) 420
Fuel Intake Diameter B(mm) 32 Hose Length(mm) 150

Please check the type/dimensions/specifications of the part KBTH-20136 in the Gyiyomi General Torch series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KBTH-20136 trong chuỗi Gyiyomi General Torch.