(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Gas Torch

Gas Torch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,113,189VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・Can be used after LPG serial connection
・Metal Heating, Various Construction, Brass Forging, etc.
・Excellent Firepower
・Copper Welding Light Shrinked Tube heating
・Fine Flame Control

Part Number
PLG-003
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,113,189 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Torch Specifications Large Size Full Length A(mm) 1000
Fuel Intake Diameter B(mm) 63.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part PLG-003 in the Gas Torch series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PLG-003 trong chuỗi Gas Torch.