(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Holder For Front-Turning, Y-SVXCL

Holder For Front-Turning, Y-SVXCL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,987,243VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It contributes to a wide range of fields, including automobiles, watches, cameras, home appliances, office equipment, etc.

Part Number
Y-SVXCL12-11S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,987,243 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape V (35° Diamond-Shaped) Selfishly Left-hand Dimension L1(mm) 120
Dimension L2(mm) 20 Dimension h(mm) 12 Dimension b(mm) 12
Applicable tip VC□□1103 Applicable wrench CLR-15S / LLR-25S-20 * 65 Applicable clamp screw LRIS-4 * 10 / LRIS-2.5 * 7

Please check the type/dimensions/specifications of the part Y-SVXCL12-11S in the Holder For Front-Turning, Y-SVXCL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần Y-SVXCL12-11S trong chuỗi Holder For Front-Turning, Y-SVXCL.