(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Multi-functional tool (for aluminum machining)
· Front/back common tightening
· Y axis holder
Application | Outer Diameter Grooving | Groove Width(mm) | 2.0 to 2.5 | Selfishly | Right-hand |
---|---|---|---|---|---|
Dimension L1(mm) | 120 | Dimension f(mm) | 0.1 | Dimension L2(mm) | 20 |
Dimension h(mm) | 12 | Dimension b(mm) | 16 | Applicable tip | GTPA |
Applicable wrench | CLR-15S | Applicable clamp screw | LRIS-4 * 12PW |
Please check the type/dimensions/specifications of the part Y-GTPAR1216 in the Holder For Grooving Y-GTPA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần Y-GTPAR1216 trong chuỗi Holder For Grooving Y-GTPA.