(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Holder For Outer Diameter Machining, C31/CCLN

Holder For Outer Diameter Machining, C31/CCLN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,903,513VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· For CN (diamond 80°) inserts
· For outer diameter and end surface machining
· Clamp-on type

Part Number
C31L-33
C31L-44
C31L-45
C31R-44
C31R-45
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSelfishly Dimension L1
(mm)
Dimension h1
(mm)
Dimension f
(mm)
Dimension h
(mm)
Dimension b
(mm)
Applicable button screw

3,903,513 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Left-hand14019251919BS0829W

4,142,560 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Left-hand16025322525BS0835W

5,397,560 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Left-hand16032323225BS0835W

4,142,560 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Right-hand16025322525BS0835W

5,397,560 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Right-hand16032323225BS0835W

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape C (80° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / End Face Clamp Shape Clamp-on
Dimension L2(mm) 32 Applicable tip CN□N1204 (1207) Applicable screw Countersunk screw: M3 * 12
Applicable wrench LW-4 / LLR-25S-20 * 65 Applicable presser CC08M (CC08W) Applicable shim seat ACN422
Applicable snap ring SR08