(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
KTNW22J-QM3 |
KTNW22JS-QM3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nose R | Dimension L (mm) | Nose R details (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
602,175 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 0.2 | 19.80 | 0.2 | ||
685,841 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Other | 19.45 | 0.02 |
Loading...Tải…
Shape | Other | Application | Grooving / Parting | work material | Steel / Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | No-hand | Material type | QM3 | Material classification | PVD-coated micrograin carbide |
Dimension w(mm) | 2.2 | Compatible holder | NTGW type |