(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Standard Insert, 55° Diamond-Shape, Positive, DCGT-YL

Standard Insert, 55° Diamond-Shape, Positive, DCGT-YL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      562,335VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DCGT11T304MYL-DM4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

562,335 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape D (55° Diamond-Shape) work material Steel / Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy / High Hardness Material Rake angle Pozidriv
Nose R Other Material type DM4 Material classification PVD-coated micrograin carbide
Inscribed circle (IC)(mm) 9.525 Thickness (T)(mm) 3.97 Clearance angle(°) 7
Nose R details(mm) 0.38 Compatible holder SDJC-N/SDJC type / SDJC-OH type / SDJC-N-F type / SDXC-N type / SDQC type / SDNC type / CH-SDUC type / DS-SDU type / DS-SDU-ACH type / DS-SDX type / Y-SDJC type / Y-SDJC-OH type / Y-SDNC type

Please check the type/dimensions/specifications of the part DCGT11T304MYL-DM4 in the Standard Insert, 55° Diamond-Shape, Positive, DCGT-YL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DCGT11T304MYL-DM4 trong chuỗi Standard Insert, 55° Diamond-Shape, Positive, DCGT-YL.