(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Insert For Grooving, GTMT43

Insert For Grooving, GTMT43
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      673,890VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The product shape may vary due to changes in the shape of the raw material; however this will not adversely affect usage.

Product Description

[Features]
· Molded breaker

Part Number
GTMT43330R-QM3
GTMT43400L-QM3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSelfishly Nose R Dimension w
(mm)
Nose R details
(mm)

673,890 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Right-handOther3.300.3

769,510 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Left-hand0.440.4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Other Application Grooving / Parting work material Steel / Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy
Material type QM3 Material classification PVD-coated micrograin carbide Effective machining depth(mm) 4.3
Dimension L(mm) 5.5 Dimension s(mm) 4.76 Compatible holder NGTN type / NGTB type / NGTA type