(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Standard Insert, Round-Shape, Negative, RNMN

Standard Insert, Round-Shape, Negative, RNMN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,275,575VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
RNMN120300STN-B16
RNMN120400STN-B16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThickness (T)
(mm)
Compatible holder

6,275,575 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 3.18-

7,271,606 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 4.76C54 type / CRDN type / C55 type / CRGN type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape R (Circular) work material Cast Iron Rake angle Negative
Material type B16 Material classification PVD-coated CBN Inscribed circle (IC)(mm) 12.7