(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Pedal Brake Unit Specifically For Dandy Light-Middleweight Steel Hand Trolley (Premium / Eco-Compatible) 450 × 710

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • 本商品はペダルブレーキ単体になります。

Specifications of DL-PB

  • Product Model
    Carry Carts
  • Main body: option
    Option
  • Specifications
    Stainless steel, Compatible frame size: 150 kg / D 710 × W 450
  • Quantity
    1 unit
Part Number
DL-PB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Quantity

1,714,125 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 unit

Basic Specifications

  • Product Model
    Carry Carts
  • Main body: option
    Option
  • Specifications
    Stainless steel, Compatible frame size: 150 kg / D 710 × W 450
  • Quantity
    1 unit

Product Description

Safety pedal brake.
[Features]
・ It has excellent durability and has a structure that does not easily hit the toes during transportation.
・ The brake pedal can be made as small as possible and retrofitted.
・ You can easily turn it on and off with a single pedal operation with the foot brake.
・ Your dandy platform truck can be immediately braked.
[Application]
・ Available as a retrofit option for dandy platform trucks.

Specifications of DL-PB

  • Product Model
    Carry Carts
  • Main body: option
    Option
  • Specifications
    Stainless steel, Compatible frame size: 150 kg / D 710 × W 450
  • Quantity
    1 unit
Part Number
DL-PB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Quantity

1,714,125 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

ペダルブレーキ単体 ダンディライト・ミドルスチール台車(プレミアム・エコ対応)(450×710)専用:関連画像

 

ペダルブレーキ単体 ダンディライト・ミドルスチール台車(プレミアム・エコ対応)(450×710)専用:関連画像