(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Presto II Unit Box

Presto II Unit Box
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,487,288VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Nakanishi]A unit box for Presto II.
Type (details): Presto II unit box
Filtration rating (µm): 5

 
Part Number
PR2-06
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,487,288 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body, Related Products Related Product Details Type Presto II unit box Nominal filtration rating(μm) 5

Please check the type/dimensions/specifications of the part PR2-06 in the Presto II Unit Box series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PR2-06 trong chuỗi Presto II Unit Box.