(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Square-Shape With Hole, Negative, SNMG○○○-FB, For Detailed Cutting

Square-Shape With Hole, Negative, SNMG○○○-FB, For Detailed Cutting
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      177,013VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SNMG120404NFBAC6040M
SNMG120404NFBT1000A
SNMG120404NFBT1500A
SNMG120404NFBT1500Z
SNMG120408NFBAC6040M
SNMG120408NFBT1000A
SNMG120408NFBT1500A
SNMG120408NFBT1500Z
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork Material Nose Radius Material Type Detail Nose Radius
(mm)
Material

192,463 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel0.4AC6040M0.4Coating

177,013 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel / Cast Iron0.4T1000A0.4Cermet

177,013 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.4T1500A0.4Cermet

192,463 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.4T1500Z0.4Coated cermet

192,463 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel0.8AC6040M0.8Coating

177,013 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel / Cast Iron0.8T1000A0.8Cermet

177,013 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.8T1500A0.8Cermet

192,463 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.8T1500Z0.8Coated cermet

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape S (Square) Use Outer Diameter / Inner Diameter Rake Angle Negative
Preferred Hand No Preferred Hand Clearance Angle(°) 0 Corner Height Tolerance ±0.13
Inscribed Circle Tolerance ±0.08 Thickness Tolerance ±0.13 Slot Code G
Hole Availability Yes Hole Shape Cylindrical Breaker Availability No / Both sides
Machining Application ② Detailed cutting Inscribed circle(mm) 12.7 Thickness(mm) 4.76
Cutting Edge Length(mm) 12.7 Hole Diameter(mm) 5.16