(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Simple Weight Measuring Instrument-WP Series (Waterproof) (Part Number)

Simple Weight Measuring Instrument-WP Series (Waterproof)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,703,082VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WP-20K
WP-30K
WP-5000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(g)
Minimum Display
(g)

8,703,082 VND

1 Piece(s) Quote 2000010

9,790,983 VND

1 Piece(s) Quote 3000020

8,703,082 VND

1 Piece(s) Quote 50002

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Main Body Dry Cell Battery Compatible Available PC Connection Function No (Cannot be connected)
Measurement Plate Dimensions D(mm) 190 Measurement Plate Dimensions W(mm) 230 Printer Connection Function No (Cannot be connected)
Dust-proof and waterproof function Available Dustproof and Waterproof Class IP65 Material Stainless Steel Body
Power D BatteryX6 pcs or AC Adapter(Option)