(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Cobalt Drill (Part Number)

Cobalt Drill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      143,063VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1.5MM
2.0MM
2.4MM
2.5MM
2.8MM
3.1MM
3.7MM
3.9MM
4.1MM
4.5MM
4.8MM
5.1MM
5.4MM
7.1MM
8.2MM
8.6MM
10.2MM
10.6MM
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications
(mm)

162,672 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 1.5

143,063 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 2

146,235 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 2.4

146,271 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 2.5

150,930 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 2.8

150,930 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 3.1

161,850 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 3.7

161,811 VND

10 Piece(s) Quote 3.9

168,857 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 4.1

176,512 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 4.5

184,700 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 4.8

184,663 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 5.1

192,547 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 5.4

227,448 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 7.1

294,765 VND

5 Piece(s) Quote 8.2

308,512 VND

5 Piece(s) Quote 8.6

379,357 VND

5 Piece(s) 5 Day(s) 10.2

402,209 VND

5 Piece(s) Quote 10.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Cobalt HSS Blade Edge Angle(°) 135