(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

35° Diamond-Shape With Hole, Negative, VNMG-EG, For Medium Cutting

35° Diamond-Shape With Hole, Negative, VNMG-EG, For Medium Cutting
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      243,448VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· General-purpose breaker featuring both high chip control as well as damage resistance.

Part Number
VNMG160404NEGAC6020M
VNMG160404NEGAC8015P
VNMG160404NEGAC8035P
VNMG160408NEGAC6020M
VNMG160408NEGAC8015P
VNMG160408NEGAC8035P
VNMG160412NEGAC6020M
VNMG160412NEGAC8015P
VNMG160412NEGAC8035P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork Material Nose Radius Material Type

243,448 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel0.4AC6020M

250,665 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.4AC8015P

250,665 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.4AC8035P

243,448 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel0.8AC6020M

250,665 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.8AC8015P

250,665 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.8AC8035P

243,448 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel1.2AC6020M

250,665 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel1.2AC8015P

250,665 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel1.2AC8035P

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape V (35° Diamond) Breaker Application Medium Cutting Rake Angle Negative
Preferred Hand No Preferred Hand Clearance Angle(°) 0 Slot Code G
Hole Availability Yes Hole Shape Cylindrical Breaker Availability Yes (both sides) / No
Dimension S(mm) 4.76 Dimension φd(mm) 9.525 Breaker Rake Angle(°) 0
Cutting Edge Length(mm) 16.6 Material Coating