(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

35° Diamond-Shape With Hole, Negative, VNGA○○○, For Medium Cutting

35° Diamond-Shape With Hole, Negative, VNGA○○○, For Medium Cutting
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      387,905VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· TiAIN AICrN nano-level super multi-layer PVD coating provides excellent wear-resistance.
· For machining high-hardness materials.

Part Number
VNGA160404AC503U
VNGA160408AC503U
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose Radius Detail Nose Radius
(mm)

387,905 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.40.4

387,905 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.80.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape V (35° Diamond) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material High-Hardness Material
Rake Angle Negative Clearance Angle(°) 0 Corner Height Tolerance ±0.025
Inscribed Circle Tolerance ±0.025 Thickness Tolerance ±0.13 Slot Code A
Hole Availability Yes Hole Shape Cylindrical Breaker Availability No
Material Type AC503U Inscribed circle(mm) 9.525 Thickness(mm) 4.76
Cutting Edge Length(mm) 16.6 Material Coating Hole Diameter(mm) 3.81