(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Triangle-Shape With Hole, Negative, TNMG-EM, For Medium To Rough Cutting

Triangle-Shape With Hole, Negative, TNMG-EM, For Medium To Rough Cutting
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      166,970VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Breaker featuring both excellent chipping-resistance as well as crater wear-resistance.

Part Number
TNMG160408NEMAC6020M
TNMG160408NEMAC8015P
TNMG160408NEMAC8035P
TNMG160412NEMAC6020M
TNMG160412NEMAC8015P
TNMG160412NEMAC8035P
TNMG330924NEMAC8035P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork Material Nose Radius Material Type Dimension S
(mm)
Dimension φd
(mm)
Detail Nose Radius
(mm)
Cutting Edge Length
(mm)

166,970 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Stainless Steel0.8AC6020M4.769.525-16.5

174,187 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.8AC8015P4.769.525-16.5

174,187 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.8AC8035P4.769.525-16.5

166,970 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel1.2AC6020M4.769.525-16.5

174,187 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel1.2AC8015P4.769.525-16.5

174,187 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel1.2AC8035P4.769.525-16.5

852,442 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more SteelOthersAC8035P9.5219.052.433.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangular) Breaker Application Medium to coarse grinding Rake Angle Negative
Preferred Hand No Preferred Hand Clearance Angle(°) 0 Slot Code G
Hole Availability Yes Hole Shape Cylindrical Breaker Availability Yes (both sides) / No
Breaker Rake Angle(°) 0 Material Coating