(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Triangle-Shape With Hole, Positive 11°, TPGT○○○-AY, For Aluminum

Triangle-Shape With Hole, Positive 11°, TPGT○○○-AY, For Aluminum
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      231,474VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· For non-ferrous metals.

Part Number
TPGT090201LAYH1
TPGT090201RAYH1
TPGT090202LAYH1
TPGT090202RAYH1
TPGT090204LAYH1
TPGT090204RAYH1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand Nose Radius Detail Nose Radius
(mm)

231,474 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Left HandedOthers0.1

231,474 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Right HandedOthers0.1

231,474 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Left Handed0.20.2

231,474 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Right Handed0.20.2

231,474 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Left Handed0.40.4

231,474 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Right Handed0.40.4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangular) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material Non-Ferrous Metal
Rake Angle Positive Clearance Angle(°) 11 Corner Height Tolerance ±0.025
Inscribed Circle Tolerance ±0.025 Thickness Tolerance ±0.13 Slot Code T
Hole Availability Yes Hole Shape Cylindrical bore + single-sided chamfering (40° to 60°) Breaker Availability One side / No
Material Type H1 Specification Details For aluminum alloys Inscribed circle(mm) 5.56
Thickness(mm) 2.38 Cutting Edge Length(mm) 9.6 Material Cemented carbide
Hole Diameter(mm) 2.8