(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

3-flute Extra Long for Aluminum Alloy_AERO-EXTL (Part Number)

3-flute Extra Long for Aluminum Alloy_AERO-EXTL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      15,930,371VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • It is recommend to use an ultrafine crystal diamond-coated end mill for high Si (13% or higher) castings and diecast materials.

Product Description

[Features]
・ It maximizes the performance of high-power machines.
・ Ideal for high efficiency machining of large aluminum parts.
・ Sharp edges with sharp edges. (Thin film thickness of 1 μm)

 
Part Number
AERO-EXTL-20
AERO-EXTL-20XR1
AERO-EXTL-20XR3
AERO-EXTL-20XR4
AERO-EXTL-20XR5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCorner Radius
(mm)
Tool No.

15,930,371 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -8533400

16,339,143 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 18533401

16,339,143 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 38533403

16,339,143 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 48533404

16,339,143 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 58533405

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Blade diameter (D)(φ) 20 work material Aluminum Blade length (ℓ)(mm) 100
Type Square Coating DLC Shank diameter (d)(mm) 20
Overall Length (L)(mm) 160 Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Blade part material Cemented carbide
Flute Diameter Tolerance(mm) 0 to -0.02 Application Recommended for shrink fitting systems.