(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lens

Lens
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,424,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features] High resolution lens optimal for inspection at low magnification

 
Part Number
L-600-35
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,424,750 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mount C-Mount Aperture F2-22 JAN Code 4962772076057
Weight(g) 55 Applicable Model Applicable Sensor Sizes: 2/3" or Less Dimensions External Dimensions: ø29 x 38.5 mm
Operating Distance(mm) 250 to ∞ RoHs Supported