(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Microscope L-KIT548 to L-KIT552

Microscope L-KIT548 to L-KIT552
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      50,061,738VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features] All-in-one model, which does not require any other equipment at all. Supports a wide range of magnification.

 
Part Number
L-KIT548
L-KIT549
L-KIT550
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Lighting Operating Distance
(mm)
RoHs

50,061,738 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4962772125489None105Supported

55,416,406 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4962772125496L-71190-

56,755,073 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4962772125502L-701105-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Magnification(X) 13 to 97 Field of View(mm) 18 x 10 to 2.6 x 1.4 Image Pickup Element 1/3" CMOS Image Sensor
Effective Pixels 2 Megapixels / 1,920 x 1,080 (2 Megapixels) Frame Rate(fps) Maximum 30 / Maximum 30 (10 when Using 5 Megapixels Only) Accessory With Conductive Color Mat
Supplementary explanation Allows Storage of Images/Videos Dimensions Base Size: 145 (W) x 185 (D) mm Recording Media SD/SDHC Memory Card (Maximum 32 GB)
Monitor(Type) 11.6 Wide Set Content L-860, L-815, L-509, L-521