(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
It prevents hose breakage and extends hose lifespan
It prevents breakage of the hose at the coupler connection and prevents tearing due to breakage.
[Applications]
Hose guard for lightweight pneumatic piping
To prevent breakage of the hose of the coupler connection part
Compatible model: inner diameter Xgaikei
Type | Other Related Accessory |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 133272 in the Spring Nut (Hose Guard For Lightweight Air Piping) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 133272 trong chuỗi Spring Nut (Hose Guard For Lightweight Air Piping).