(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Maximum Error …±0.2mm
・Full length …112.5mm
・Power Supply …SR44×1 Pcs (With )
・Auto Off With a function
・Material …Carbon Fiber
・Measurement Range …25mm
・Minimum Scale …0.1mm
・Base The width …60mm
Base Width | 60mm | Overall Length | 112.5mm | Maximum Error | ±0.2mm |
---|---|---|---|---|---|
Minimum Scale | 0.1mm | Materials | Carbon fiber | Measurement Range | 25mm |
Power Supply | SR44 × 1 pc. (included) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725F-21 in the Digital Mini-Depth Gauge EA725F-21 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725F-21 trong chuỗi Digital Mini-Depth Gauge EA725F-21.