(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A finish equivalent to P2000.
· Perforations are opened in a size of 85 mm × 130 mm
[Applications]
· For skin uniforming polishing of the painted surface in the polishing step of automobile repair painting.
Sheet Type | Sand Paper | Usage | Hand polish | Width(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 130 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 7317 in the Super Buflex Green K-2000 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 7317 trong chuỗi Super Buflex Green K-2000.