(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
ATP2022 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
6,576,192 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
[Applications]
· Removing resin clips used in front or rear bumpers and front fender liners, etc., of vehicles and compressing / inserting shafts for easy mounting.
[Scope]
· Resin clips with removable lock pin (when mounting clips: shaft diameter ø5 to ø10)
[Features]
· Easily remove (unlock) the lock pin on the clip.
· Can also be used to extract the clip body after removing the lock pin.
· Easily compress / insert the clip shaft section when attaching the clip to the body.
· The tip shape is designed to help avoid scratching the clip.
· The tip has an angled shape, making it easier to avoid scratching the body and lining.
· The tip has arrow marks for easy alignment with clip.
Part Number |
---|
ATP2022 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
6,576,192 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.