(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Angled Clip Clamp Tool

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    864,200 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
AP20-6
AP20-10
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Mass
(g)

864,200 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Tip: 6 mm 100

887,243 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Tip: 10 mm 120

Basic Specifications

Product Description

[Applications]
· For automobile lining and clip removal.
[Scope]
· Optimal for lining doors, back doors, quarter panels and floors, etc. in vehicles made in Japan.

Part Number
AP20-6
AP20-10
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Mass
(g)

864,200 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Tip: 6 mm 100

887,243 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Tip: 10 mm 120

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1