(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA758VL-2A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
843,070 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Body Color …yellow
・Battery …LR44 Battery ×4 Pcs (included )
・Light Source …LED Ball
・Irradiation Pattern …Lighting Up
・Brightness …12Lumens
・Battery Life …About 4.25Hour
・Irradiation Distance …17m
・Head Dia. …25mm
・size …Dia 30×68mm
・Weight …25g(Including Batteries )
・Water Proof …IPX4
・The lens 2Sheet With (Red Color ,Green Color )
・With Strap
・Explosion-Proof(Japanese Explosion Proof Standard not Certified in Japan.)
・ULStandard Suitable For :Class I, Division 1/Class I, Division 2/Class II, Division 2
・IECEx Conformity goods: IECEx ia
Part Number |
---|
EA758VL-2A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
843,070 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.