(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Stainless Steel (SUS316) Sensor With Protective Sleeve TR-5220
[Features]
·It is a self-recording thermo-hygrometer
·Recording paper: 1 book / 55 sheets included
Part Number |
---|
61-0017-91 |
61-0017-93 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Details | Code number |
---|---|---|---|---|---|---|
843,853 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | 1 book / 50 sheets included | NWR-9903-1 | ||
925,131 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 book / 15 sheets included | NWR-9903CR-31 |