(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
8-6234-01 |
8-6234-03 |
8-6234-05 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Part number | Recommended Wheel Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33,586,440 VND |
1 Pack(s) |
4 Pieces Per Package |
15 Day(s) | A45SM-4G | ø 100 | ||
33,586,440 VND |
1 Pack(s) |
4 Pieces Per Package |
15 Day(s) | A456MD-4G | ø 125 | ||
33,586,440 VND |
1 Pack(s) |
4 Pieces Per Package |
15 Day(s) | A67LG-4G | ø 150 |
【特長】
・カートなどのキャスターに取り付けることで、ケーブルの踏み付けや機器の転倒、巻き込みによる断線を防止します。
・取り付け・取り外しが容易に行えます。
【商品仕様】
・型番:A45SM-4G
・色:グレー
・推奨車輪径(mm):φ100
・入数:1セット(4個入)
・材質:耐衝撃性PP(ポリプロピレン)
・※車輪径やストッパーなどの形状により、取付できない場合があります。
Part Number |
---|
8-6234-01 |
8-6234-03 |
8-6234-05 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Part number | Recommended Wheel Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33,586,440 VND |
1 Pack(s) |
4 Pieces Per Package |
15 Day(s) | A45SM-4G | ø 100 | ||
33,586,440 VND |
1 Pack(s) |
4 Pieces Per Package |
15 Day(s) | A456MD-4G | ø 125 | ||
33,586,440 VND |
1 Pack(s) |
4 Pieces Per Package |
15 Day(s) | A67LG-4G | ø 150 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.