(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
By using it for a flask, etc., compliant to the same common slide guide standard, you can check the temperature without dipping the thermometer directly into the filling solution in the flask.
Part Number |
---|
61-4406-81 |
61-4406-83 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Product detail type | Upper inner diameter ø (mm) | Ground glass joint | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,480,379 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 15/35 | 10 | 15/35 | 15/35 | ||
1,719,081 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 24/40 | 14 | 24/40 | 24/40 |
Loading...Tải…
Foot tube inner diameter ø (mm) | 8 | Length a (mm) | 200 | Length b (mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 pc. |