(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
·Digital thermometer SK-1260/1250MC III dedicated optional product
Part Number |
---|
61-0066-75 |
61-0067-04 |
61-0067-05 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Specifications | Details | Product detail type | Code number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,374,546 VND | 1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | - | Dedicated AC adapter for digital thermometers SK-1250MC III α and SK-1260 | SK-1260/1250MC III dedicated AC adapter | 8008-90 | ||
2,767,364 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | Chart paper for SK-1260 dedicated printer | 10 rolls included | 10 rolls included | 8009-82 | ||
735,486 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Soft case for SK-1260, SK-1250MC III α | With strap | SK-1260/1250MC III dedicated soft case | 8009-84 |