(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
3-4153-01 |
3-4153-02 |
3-4153-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Product Detail Type | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,215,383 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 1180×200×1100 | 1180×200×1100mm | 32 | ||
15,374,763 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 1480×200×1100 | 1480×200×1100mm | 37 | ||
16,534,146 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 1780×200×1100 | 1780×200×1100mm | 42 |
[Features]
·A robust, fire-resistant reagent shelf made of steel.
·Since the space under the reagent shelf is secured high, the space on the laboratory table can be used effectively.
·The height of the middle shelf can be changed up and down, and the height layout can be adjusted according to the stored items.
·A fall prevention pipe is attached to prevent the stored items from falling.
·The type with a glass door comes with left and right slide glass doors to prevent dust from entering the shelf storage.
Part Number |
---|
3-4153-01 |
3-4153-02 |
3-4153-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Product Detail Type | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,215,383 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 1180×200×1100 | 1180×200×1100mm | 32 | ||
15,374,763 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 1480×200×1100 | 1480×200×1100mm | 37 | ||
16,534,146 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 1780×200×1100 | 1780×200×1100mm | 42 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.