(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Undercut Gauge

Undercut Gauge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,598,330VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Stable measurement base allows stable reading
・ Main body size is 115 × 58 × 18 mm, product weight is 86 g, material is composed of stainless steel, brass and steel
・ Accuracy ±0.05 mm (1.0 mm or less)
・ Storage case can be attached and protected
[Applications]
・ For measuring the undercut depth of weld overlays

 
Part Number
58695
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,598,330 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Accuracy ±0.05 mm (1.0 mm or less) Main Body Size(mm) 115×58×18 Mass(g) 86
Material Stainless steel, brass, steel

Please check the type/dimensions/specifications of the part 58695 in the Undercut Gauge series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 58695 trong chuỗi Undercut Gauge.