(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bubble Wrap

Bubble Wrap

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 3-7250-03

  • Details
    Antistatic specification
  • Weight (g/m2)
    Approx. 50
  • Size
    1,200 mm × 42 m
  • Part number
    #101PTN
  • Tensile strength (N)
    Vertical: 39, horizontal: 22
  • Tensile elongation (%)
    Vertical: 237; horizontal: 332
  • Tear strength (N)
    Vertical: 20, horizontal: 13
  • Compressive strength (85% compression)
    0.22
  • Material
    PE (Polyethylene)
Part Number
3-7250-03
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,022,196 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Details
    Antistatic specification
  • Weight (g/m2)
    Approx. 50
  • Size
    1,200 mm × 42 m
  • Part number
    #101PTN
  • Tensile strength (N)
    Vertical: 39, horizontal: 22
  • Tensile elongation (%)
    Vertical: 237; horizontal: 332
  • Tear strength (N)
    Vertical: 20, horizontal: 13
  • Compressive strength (85% compression)
    0.22
  • Material
    PE (Polyethylene)

Product Description

[Features]
・ Since it has a nylon barrier layer, it has excellent cushioning properties without letting air escape.
・ It is suitable for long term protection and export packaging.

Specifications of 3-7250-03

  • Details
    Antistatic specification
  • Weight (g/m2)
    Approx. 50
  • Size
    1,200 mm × 42 m
  • Part number
    #101PTN
  • Tensile strength (N)
    Vertical: 39, horizontal: 22
  • Tensile elongation (%)
    Vertical: 237; horizontal: 332
  • Tear strength (N)
    Vertical: 20, horizontal: 13
  • Compressive strength (85% compression)
    0.22
  • Material
    PE (Polyethylene)
Part Number
3-7250-03
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,022,196 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1