(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Duster Gun Z-397

Duster Gun Z-397

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      696,931VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • A separate compressor is required as an air source.

Product Description

[Features]
· Air Curtain Nozzle for Safety and Cleanliness
· Safe and clean work is possible as the air curtain prevents rebounding dust or cutting powder.
· Withstand pressure: 1.5 MPa
· Operating temperature range: -5 to +60 °C
· With Coupler

 
Part Number
Z-397
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

696,931 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Duster (Aluminum Body) Max Operating Pressure(Mpa) 1 Nozzle Diameter(mm) 2.0φ
Overall Length(mm) 180 Weight(g) 203

Please check the type/dimensions/specifications of the part Z-397 in the Duster Gun Z-397 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần Z-397 trong chuỗi Duster Gun Z-397.