(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Duster Gun with Long Nozzle
· A long nozzle type that's ideal for cleaning recessed areas that cannot be reached by hand.
· Withstand pressure: 1.5 MPa
· Operating temperature range: -5 to +60 °C
· With Coupler
Product Type | Air Duster (Aluminum Body) | Max Operating Pressure(Mpa) | 1 | Nozzle Diameter(mm) | 3.0φ |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 190 | Weight(g) | 170 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part Z-396 in the Duster Gun Z-396 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần Z-396 trong chuỗi Duster Gun Z-396.