(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Duster Gun Z-395 (Part Number)

Duster Gun Z-395

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      535,526VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • A separate compressor is required as an air source.

Product Description

[Features]
· Adopts a short nozzle that can be easily manipulated
· With this ultra-lightweight model (30% lighter than conventional products), fatigue during continuous work is decreased.
· A general-purpose short nozzle type that can be used anywhere.
· Withstand pressure: 1.5 MPa
· Operating temperature range: -5 to +60 °C
· With Coupler

 
Part Number
Z-395
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

535,526 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Duster (Aluminum Body) Max Operating Pressure(Mpa) 1 Nozzle Diameter(mm) 2.2φ
Overall Length(mm) 105 Weight(g) 160

Please check the type/dimensions/specifications of the part Z-395 in the Duster Gun Z-395 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần Z-395 trong chuỗi Duster Gun Z-395.