(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      382,414VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・CA525:耐高温変形性の高い特殊母材に被膜の強靭化と界面の強化により、安定長寿命加工を実現します。鋼加工の断続~汎用加工の第一推奨材種です。
【用途】
・旋削加工用
・CA525:鋼の荒~断続加工に対応する汎用第一推奨材種
【商品仕様】
・被膜構成:微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
・呈色:金色
・VCブレーカ:倣い加工用
・M級
・勝手付き
・JANコード:4960664777280
・トラスココード:827-6972
【材質/仕上】
・CVDコーティング

Part Number
VNMG160408R-VC-CA525
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

382,414 VND

10 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part VNMG160408R-VC-CA525 in the 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VNMG160408R-VC-CA525 trong chuỗi 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT.