(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
TSKA4S-10-6K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
123,023 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・摩耗に強いツインコートです。
・アダプターと組み合わせ、用途に合わせてサイズを選べます。
・ショートサイズなので狭い場所での作業に最適です。
・18Vインパクトドライバー対応です。
・摩耗に強いツインコートです。
・アダプターと組み合わせ、用途に合わせてサイズを選べます。
・ショートサイズなので狭い場所での作業に最適です。
【用途】
・インパクトドライバー用ソケット
・インパクトドライバー用ソケット
【商品仕様】<>・対辺寸法(mm):10
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):38
・18Vインパクト対応
・角数:6角
・目盛仕様:尺相当目盛
・テープ幅:25mm
・テープ長さ:5.5m
・ヨンゴーゴーピッチ表示付
・ストラップ付
・落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内
・爪飛び防止用プロテクター付
・JANコード:4975364163837
・トラスココード:813-4953
・質量:50g
【材質/仕上】
・本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
Part Number |
---|
TSKA4S-10-6K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
123,023 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy