(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clamp STB-M type

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      16,683,182VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプです。角度自在キャップ付耐摩耗性スピンドルは六角加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能です。
・開き150mmのとき最大締め付け圧は2200kgfです。
【用途】
・鉄鋼・建築・造船等重量物用。
・鉄工重量物用。
【商品仕様】
・全長(mm):1650
・最大口開き(mm):1500
・フトコロ(mm):175
・レール(mm):40×20
・質量:12.2kg
【材質/仕上】
・炭素工具鋼

Part Number
STB-125M
STB-150M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Opening
(mm)
Trusco Code Overall length
(mm)
Mass
(g)

16,683,182 VND

5 Piece(s) 12 Day(s) 1250853-4787140010770

18,462,180 VND

5 Piece(s) 12 Day(s) 1500853-4788165012200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product type Main unit Throat depth (mm) 175 Material Carbon tool steel