(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
OH 先切玄能 頭寸法27mm

OH 先切玄能 頭寸法27mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of SS-27

Part Number
SS-27
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

955,097 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・尖った方で釘を最後まで打ち込めます。
【用途】
・釘の打ち込み。
【商品仕様】
・頭径(mm):27
・頭長(mm):111
・全長(mm):330
・焼入硬度HRC 50°~55°
・JANコード:4963360176036
・トラスココード:808-0904
・質量:360g
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼S53C

Specifications of SS-27

Part Number
SS-27
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

955,097 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1