(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
メイホー スライドケースM

メイホー スライドケースM

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 北海道・沖縄・離島別途運賃

Specifications of SLIDM

Part Number
SLIDM
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

56,160 VND

300 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・小物収納に便利スライド開閉式です。
【用途】
・小物・パーツ類の収納。
【商品仕様】
・外寸70×32×11mm
・耐熱温度:100°
・JANコード:4963189219860
・トラスココード:735-9021
・質量:15g
【材質/仕上】
・ABS
【セット内容/付属品】
・ボールチェーン

Specifications of SLIDM

Part Number
SLIDM
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

56,160 VND

300 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1