(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
SFM-009 |
SFM-010 |
SFM-011 |
SFM-012 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Thickness (mm) |
Weight (g) | Trusco code | JAN code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309,512 VND |
60 Piece(s) | 25 Day(s) | 20 | 5 | 48.000 | 132-3077 | 4905564806708 | ||
408,392 VND |
60 Piece(s) | 25 Day(s) | 20 | 10 | 85.000 | 132-3078 | 4905564806715 | ||
408,392 VND |
60 Piece(s) | 25 Day(s) | 18 | 13 | 105.000 | 132-3076 | 4905564806722 | ||
520,405 VND |
36 Piece(s) | 25 Day(s) | 30 | 10 | 125.000 | 132-3075 | 4905564806739 |
【特長】
・表面に強度のあるスキン層があるEPDMゴムスポンジ、高機能シール材です。
・半連泡構造で低反発性があり長期間安定したシール性を持続します。
【用途】
・サッシ・ドアパッキン・エアコン・パネル・冷蔵庫・クーラーボックス・水槽・防音・電気器具などのシール材。
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):20
・長さ(m):2
・厚み(mm):5
・切断にはカッターが必要
・粘着力:4.3N/10mm
・JANコード:4905564806708
・質量:48g
【材質/仕上】
・基材:EPDM
・粘着剤:アクリル系
Part Number |
---|
SFM-009 |
SFM-010 |
SFM-011 |
SFM-012 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Thickness (mm) |
Weight (g) | Trusco code | JAN code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309,512 VND |
60 Piece(s) | 25 Day(s) | 20 | 5 | 48.000 | 132-3077 | 4905564806708 | ||
408,392 VND |
60 Piece(s) | 25 Day(s) | 20 | 10 | 85.000 | 132-3078 | 4905564806715 | ||
408,392 VND |
60 Piece(s) | 25 Day(s) | 18 | 13 | 105.000 | 132-3076 | 4905564806722 | ||
520,405 VND |
36 Piece(s) | 25 Day(s) | 30 | 10 | 125.000 | 132-3075 | 4905564806739 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.