(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Standard-type sandpaper disc that has superior grindability and hard-to-clog property.
· Excels in versatility with a variety of grain sizes.
[Application]
· Applicable materials: ceramics, glass, tool steel, alloy steel, resin, rubber, cemented carbide, cermet, general steel, stainless steel, aluminum, copper
[Product Specification]
· Grain size (#): 600
· Hole diameter (mm): 40
· Maximum operational rotation speed (rpm): 10,000
· JAN Code: 4580120553847
· Single item unit qty.: 1 pc.
Please check the type/dimensions/specifications of the part SA2178 in the Minimo Sandpaper Disc, #600, ⌀40 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SA2178 trong chuỗi Minimo Sandpaper Disc, #600, ⌀40.