(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

スーパーツール ジグプレ-ト(ねじ穴付タイプ M16)300×650

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      108,343,666VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・PJS型に50mmピッチ、M16のねじ穴加工が施されています。
【用途】
・MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです
【商品仕様】
・厚み(mm):70
・テーブル寸法(mm):300×650
・研削仕上
・JANコード:4967521137478
・質量:91kg
【材質/仕上】
・FC3

Part Number
PJH3065
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

108,343,666 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part PJH3065 in the スーパーツール ジグプレ-ト(ねじ穴付タイプ M16)300×650 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PJH3065 trong chuỗi スーパーツール ジグプレ-ト(ねじ穴付タイプ M16)300×650.