(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
PC12-200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
470,000 VND |
1 Piece(s) | 3 Day(s) |
[Features]
· Designed for cutting piano wires.
· This ultralight cutter is excellent in sharpness and durability due to its aluminum alloy handle and diagonal special steel blade.
· The gripping part is made using soft resin so it's easy to hold.
[Applications]
· Designed for cutting iron wires and piano wires.
[Product Specifications]
· Overall length (mm): 213
· Cutting capacity (mm) for Piano Wires: ø2
· Cutting capacity (mm) for Iron Wires: ø4
· JAN Code: 4952520065075
· Trusco Code: 788-6942
· Weight: 165 g
Part Number |
---|
PC12-200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
470,000 VND |
1 Piece(s) | 3 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.